text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 微生物用ペトリディッシュ

E-mail

  • 安定したディッシュ操作を保証する丈夫な構造です。
  • 観察に最適なクリスタルグレードポリスチレン製です。
  • 滅菌済みです。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
351006 Falcon® 50 mm x 9 mm Not TC-treated Tight-fit Lid Style Bacteriological Petri Dish, Sterile, 20/Pack, 500/Case   20 / Pk     500 / Cs     Falcon®   $323.36 per case
351007 Falcon® 60 mm x 15 mm Not TC-treated Treated Bacteriological Petri Dish, Sterile, 20/Pack, 500/Case   20 / Pk     500 / Cs     Falcon®   $205.89 per case
351008 Falcon® 35 mm Not TC-treated Easy-Grip Style Bacteriological Petri Dish, Sterile, 20/Pack, 500/Case   20 / Pk     500 / Cs     Falcon®   N/A per case
351029 Falcon® 100 mm x 15 mm Not TC-treated Bacteriological Petri Dish, Sterile, 20/Pack, 500/Case ¥20,900 per case
351058 Falcon® 150 mm x 15 mm Not TC-treated Bacteriological Petri Dish, Sterile, 10/Pack, 100/Case   10 / Pk     100 / Cs     Falcon®   $146.28 per case