text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® DNA Markers

电子邮件

100 bp DNA分子量标准包含11个100 bp至3,000 bp的独立DNA片段,适用于PCR产物的大小测定。即用型100 bp和1 Kb DNA分子量标准是最常用于DNA片段大小测定的分子量标准,适用于凝胶电泳,可实现精确测定,提供清晰锐利的条带。这两个分子量标准无需其他制备步骤,含有溴酚蓝,使用简便,浓度均为50 μg/500 μL (0.1 μg/μL)。

1 kb DNA分子量标准包含13个300 bp至10,000 bp的独立DNA片段,适用于酶切DNA的大小测定。即用型100 bp和1 Kb DNA分子量标准是最常用于DNA片段大小测定的分子量标准,适用于凝胶电泳,可实现精确测定,提供清晰锐利的条带。这两个分子量标准无需其他制备步骤,含有溴酚蓝染料,使用简便,浓度均为50 μg/500 μL (0.1 μg/μL)。

  • 即用型
  • 清晰锐利的条带
  • 室温下稳定

质量控制

每个批次均在适当的电泳条件下进行了检测。利用分光光度法测定DNA浓度,并通过适当的检测确认不存在核酸酶。将DNA分子量标准置于65°C、95%湿度环境下保存2周,通过稳定性测试确认其温度稳定性。

选择规格

加入购物车 查看产品