text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准

电子邮件

细胞培养级用水为高品质水,适用于配制细胞培养基和其他敏感应用的试剂。我们的生物工艺容器系列适合大规模培养应用,如清洁和上下游试剂制备。细胞培养级用水经过广泛检测,包括USP和EP无菌注射用水 (WFI) 专论中的化学和物理特性检测。


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格 规格
25-055-CI Corning® 100 mL Cell Culture Grade Water Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications   6 / Pk     6 / Cs     Corning®   N/A per case
25-055-CM Corning® 1L Cell Culture Grade Water Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications   6 / Pk     6 / Cs     Corning®   N/A per case
25-055-CV Corning® 500 mL细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 N/A per case
25-055-CVC Corning® 500 mL细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准,[+] 隔膜盖 N/A per case
25-055-LB Corning® 20L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 N/A per each
25-055-LG Corning® 100 L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 N/A per each
25-055-LH Corning® 200 L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 N/A per each