
Corning® 96ウェル ハーフエリア 透明 平底 無処理 ポリスチレンマイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number3695

- 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
- 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
- トータルボリュームは205µLです; 推奨するワーキングボリュームは25-125µLです
- 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
- フタ無のためフタは別売です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,340 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3695 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
プレート外観 | ハーフエリア |
プレート色 | クリア |
ウェルボトム | フラット |
ボトムの色 | クリア |
ウェル容量 | 205 µL |
推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
表面処理 | 無処理 |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.10225015
- Quality Certificate - Lot No.10125011
- Quality Certificate - Lot No.01525002
- Quality Certificate - Lot No.27424035
- Quality Certificate - Lot No.06724002
- Quality Certificate - Lot No.04724034
- Quality Certificate - Lot No.24823040
- Quality Certificate - Lot No.22723009
- Quality Certificate - Lot No.17523006
- Quality Certificate - Lot No.34322010
- Quality Certificate - Lot No.32622003
- Quality Certificate - Lot No.25222067
- Quality Certificate - Lot No.23522018
- Quality Certificate - Lot No.18122024
- Quality Certificate - Lot No.35321012
- Quality Certificate - Lot No.30021060
- Quality Certificate - Lot No.26621011
- Quality Certificate - Lot No.22821019
- Quality Certificate - Lot No.12121012
- Quality Certificate - Lot No.12121005
- Quality Certificate - Lot No.33920067
- Quality Certificate - Lot No.24720073
- Quality Certificate - Lot No.20420011
- Quality Certificate - Lot No.05120025
- Quality Certificate - Lot No.00220066
- Quality Certificate - Lot No.28519006
- Quality Certificate - Lot No.25319020
- Quality Certificate - Lot No.21019055
- Quality Certificate - Lot No.01519004
- Quality Certificate - Lot No.28318001