text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix™ Front Access Cabinet

The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.


Products

Product Number Product Name
CTX-CAB4F2218SGBAB Centrix™ Front Access Cabinet, Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB2F2218PGBAB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209NNLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB2F2218NNBNB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F1209PMLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, left cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, vitre en verre acrylique, profilé de fond, en kit
CTX-CAB-F2212NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à gauche, double gestion des cordons de raccordement, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1209PMRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, sans rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit
CTX-CAB-F2212PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809NMRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, portes métalliques, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209PMRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, sans rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB2F2209SGBAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L900 x P600, gauche et droite, dos à dos, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, assemblée
OLM-CAB-F2206NNNAB Armoire avec accès avant Centrix®, Cadre simple pour gestion des surplus de câbles, sans parois, sans portes, avec rail inférieur, pont supérieur, interface, assemblé
CTX-CAB-F1209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail de fond, en kit
CTX-CAB-F1209PMRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, montée
CTX-CAB-F1809NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans profilé de fond, en kit
CTX-CAB-F1809PMRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit
CTX-CAB-F1809SNRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 1800 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois latérales, sans portes, sans canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, avec canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, portes métalliques, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, profilé de fond, montée
CTX-CAB-F2009PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2009PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2000 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, montée
CTX-CAB-F2009PGRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009PGRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009SGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009SGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2009SGRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2009SGRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209NNRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209NNRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGLNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PGRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PGRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209PMRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209SGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209SGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209SGRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209SMLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, metal doors, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2212PGLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212PGLNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2212PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09NNRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09NNRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGLAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB2F2218PGBNB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB2F2218PGBNN Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB2F2218SGBNB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, side walls, no rear wall, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB2F7F09NNBAB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, left and right, back-to-back, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB2F7F18NNBNB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB2F7F18PGBAB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB2F7F18PGBNB Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB4F2218NNBNB Centrix™ Front Access Cabinet, Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
OLM-CAB-F2206NNNNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Frame, H2200xW600xD300, no walls, no doors, bottom channel, top brigde interface, flat pack