Centrix™ Front Access Cabinet
The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.
Cable Entry
Rack Units
Cabinets
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB4F2218SGBAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209PGRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209PGRAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB2F2218PGBAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209NNLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB2F2218NNBNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F1209PMLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, left cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2009PGLNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, vitre en verre acrylique, profilé de fond, en kit | |
| CTX-CAB-F2212NNLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à gauche, double gestion des cordons de raccordement, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F2209PGLAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809SGLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, assemblée | |
| CTX-CAB-F1209PMRNN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, sans rail inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F1809PGRNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit | |
| CTX-CAB-F2212PGRNN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F1809NMRAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, portes métalliques, sans canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1209PMRAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, sans rail inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F7F09NNLNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB2F2209SGBAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L900 x P600, gauche et droite, dos à dos, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, assemblée | |
| OLM-CAB-F2206NNNAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Cadre simple pour gestion des surplus de câbles, sans parois, sans portes, avec rail inférieur, pont supérieur, interface, assemblé | |
| CTX-CAB-F1209NNLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1209NNRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1209NNRNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail de fond, en kit | |
| CTX-CAB-F1209PMRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809NNLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809NNLNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F1809NNRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, montée | |
| CTX-CAB-F1809NNRNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F1809PGLAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809PGRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809PGRAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809PGRNN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans profilé de fond, en kit | |
| CTX-CAB-F1809PMRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809SGLNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit | |
| CTX-CAB-F1809SNRNN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 1800 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois latérales, sans portes, sans canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F2009NNLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, avec canal de fond, assemblée | |
| CTX-CAB-F2009NNLNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, portes métalliques, rail inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F2009NNRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, profilé de fond, montée | |
| CTX-CAB-F2009PGLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F2009PGRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail de fond, assemblée | |
| CTX-CAB-F2009PGRAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2000 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, montée | |
| CTX-CAB-F2009PGRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2009PGRNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2009SGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2009SGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2009SGRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2009SGRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209NNRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209NNRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209PGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209PGLNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209PGRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209PGRNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209PMRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209SGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209SGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209SGRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209SMLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, side walls, metal doors, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212NNRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212NNRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2212PGLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212PGLNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2212PGRAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09NNRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09NNRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB2F2218PGBNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB2F2218PGBNN | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB2F2218SGBNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, side walls, no rear wall, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB2F7F09NNBAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, left and right, back-to-back, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB2F7F18NNBNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB2F7F18PGBAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB2F7F18PGBNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB4F2218NNBNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Quad Cabinet, H2200xW1800xD600, side-by-side/back-to-back, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| OLM-CAB-F2206NNNNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Frame, H2200xW600xD300, no walls, no doors, bottom channel, top brigde interface, flat pack |