S46998-A2-A44
UCNCP-Haubenmuffen 7-10 Inlinemuffe, E-Typ
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Nein |
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Inline |
| Farbige Kassetten | Nein |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 24 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 8 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 5 mm to 18 mm |
| Erdungssystem | Metrisch |
| Anzahl an Schrumpf-Spleißschutze pro Kassette | 12 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
| Max. Kassettenanzahl | 8 Standard |
| Maximale Spleißkapazität | 96 Spleiße |
| Maximale Kassettenanzahl | 8 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 8 |
| Dichtungsart | Mechanisch |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 96 |
| Spleißkassettentyp | Standard |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
| Unterstützte Kabeltypen | Anschlusskabel (Flach) |
| System | STD |
| vorinstallierte Kassetten | Auf Anfrage |
| Wassersensor-Kassette | Nein |
| Arbeitsumfeld | Schacht / unterirdisch |
Bestellinformationen
| Verpackungsbreite | 535 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |