Centrix™ Front Access Cabinet
The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.
Cable Entry
left
Rack Units
Cabinets
Single
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F1209NNLAB | ||
| CTX-CAB-F1209PMLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1200xW900xD300, left cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809NNLAB | ||
| CTX-CAB-F1809NNLNB | ||
| CTX-CAB-F1809PGLAN | ||
| CTX-CAB-F1809SGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809SGLNB | ||
| CTX-CAB-F2009NNLAB | ||
| CTX-CAB-F2009NNLNB | ||
| CTX-CAB-F2009PGLAB | ||
| CTX-CAB-F2009PGLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2009SGLAB | ||
| CTX-CAB-F2009SGLNB | ||
| CTX-CAB-F2209NNLAB | ||
| CTX-CAB-F2209NNLNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209PGLAB | ||
| CTX-CAB-F2209PGLAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209PGLNN | ||
| CTX-CAB-F2209SGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209SGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209SMLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, left cable entry, dual patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, linksseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212PGLNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, linksseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09NNLNB | ||
| CTX-CAB-F7F09PGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz |