Panneau de brassage CCHE, duplex LC
Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles préconnectorisés acheminés directement dans l'équipement InterConnect. Le raccordement entre les connecteurs est ainsi sécurisé efficacement. Les panneaux de modules existent en configuration de 6-, 8-, 12-, 16- and 24-fibres. Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles préconnectorisés acheminés directement dans l'équipement InterConnect. Une variété d'adaptateurs standards est disponible. Dans la plupart des cas, les panneaux sont utilisés pour des applications où un étiquetage et une identification des connecteurs sont requis. Ceci est obtenu grâce aux icônes colorées avec différents symboles moulés.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CCHE-CP06-04 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 6 FO, monomode (OS2) | |
| CCHE-CP06-05 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 6 FO, 62.5 µm, multimode (OM1) | |
| CCHE-CP06-AD | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 6 FO, 50 µm multimode (OM3/OM4), avec volets | |
| CCHE-CP06-D3 | CCHE Panel, LC duplex 6 F, 50 µm multimode (OM2) | |
| CCHE-CP06-E4 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 6 FO, 50 µm multimode (OM3) | |
| CCHE-CP12-04 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, monomode (OS2) | |
| CCHE-CP12-05 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, 62.5 µm multimode (OM1) | |
| CCHE-CP12-AD | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, multimode (OM3/OM4), avec volets | |
| CCHE-CP12-B3 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, monomode (OS2) | |
| CCHE-CP12-D3 | CCHE Panel, LC duplex 12 F, 50 µm multimode (OM2) | |
| CCHE-CP12-E4 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, 50 µm multimode (OM3/OM4), simplex | |
| CCHE-CP24-04 | Panneau CCHE, noir, 12 LC duplex, UPC, bleu, OS2 | |
| CCHE-CP24-05 | CCHE Panel, LC duplex 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) | |
| CCHE-CP24-AD | Panneau CCHE, noir, 24 LC duplex, turquoise, 50 µm multimode OM3/OM4, avec volets obturateurs | |
| CCHE-CP24-AE | Panneau CCHE, noir, 24 LC duplex, bleu, OS2, avec volets obturateurs | |
| CCHE-CP24-AF | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 24 FO, monomode (OS2), avec volets | |
| CCHE-CP24-AV | Panneau CCHE, LC duplex, noir, 24 FO, violet 50 µm multimode (OM4), avec volets obturateurs | |
| CCHE-CP24-D3 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 24 FO, 50 µm multimode (OM2) | |
| CCHE-CP24-E4 | Panneau CCHE, noir, 24 LC duplex, turquoise, OM3 | |
| CCHE-CP24-L4 | Panneau de brassage CCHE, duplex SC, 24 FO, monomode (OS2), avec volets | |
| CCHEP-1111-BB | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 12 FO, 50 µm multimode (OM3/OM4) |