

GE5E5U8TLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m
General Specifications
Product Number | GE5E5U8TLZDDU030M |
Fiber Category | 50 µm MM (OM3) |
Cable Assembly Type | EDGE8® Trunk |
Cable Type | Interconnect |
Standards
Reaction to Fire | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-83-596 |
Intermateability | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Design
Fiber Count | 288 |
Outer Jacket Material | LSZH/FRNC |
Polarity | Universal, TIA-568 Type-B |
Fiber Type | Multimode |
Mechanical Specifications
Tensile Strength | 440 N |
Crush Resistance | 1000 N/10 cm |
Min. Bend Radius Installation | 330 mm |
Min. Bend Radius Operation | 110 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | T |
Performance Option Code | 88 |
Fiber Category | OM3 |
Fiber Type | Multimode |
Fiber Name | 50 µm MM (OM3) |
Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
Fiber Core Diameter | 50 µm |
Cladding diameter | 125 µm |
Coating diameter | 242 µm |
Serial 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
Serial 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz*km / - |
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (con pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Verde agua |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | ≤ -20 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Boot Color | Black |
Connector Type | MTP® (pinned) |
Ferrule Material | Composite |
Housing Color | Aqua |
Housing Material | Composite |
Boot Type | Individual |
Reflectance | ≤ -20 dB |
Furcación - Conector A
Piernas escalonadas por grupo | 6 |
Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +140mm |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Incremento del escalonamiento | 100 mm |
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
Tipo de clavija | Termorretráctil |
Número de piernas | 36 |
Altura de la clavija | 17,4 mm |
Anchura de la clavija | 17,4 mm |
Profundidad de la clavija | 170 mm |
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Incremento del escalonamiento | 100 mm |
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
Tipo de clavija | Termorretráctil |
Número de piernas | 36 |
Altura de la clavija | 17,4 mm |
Anchura de la clavija | 17,4 mm |
Profundidad de la clavija | 170 mm |
Piernas escalonadas por grupo | 6 |
Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +140mm |
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip | Yes |
Tensile Strength | 440 N |
Grip Outer Diameter | 52 mm |
Pulling Grip - Connector B
Tensile Strength | 440 N |
Min. Duct Size Diameter | 980 mm |
Dimensions
Length | 30 m |
Outer Diameter | 17.4 mm |
Ordering Information
Package Contents | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
Packaging Method | Plastic reel |
Units per Delivery | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection