Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse
LANscape® Gehäuse wurden für verschiedenste Anwendungen in 19-Verteilerschränken und Hauptverteilern entwickelt. Die ausziehbaren oder feststellbaren Gehäuse sind mit industrieüblichen Adaptertypen in verschiedenen Faserklassen ausgestattet und eignen sich für die direkte Feldkonfektionierung, Fusionsspleißen mit Pigtails sowie für vorkonfektionierte Lösungen. Die vier Kabeleingänge in der Rückseite der Gehäuse sind für Kabelverschraubungen vorgesehen.
Zusätzliche Kabelabfangungen für FTTD/FTTO oder U -Clips für Plug&Play™ bzw. EDGE™ Trunks können an der Rückseite außen angebracht werden. Der platzoptimierte Innenraum ermöglicht einfaches Arbeiten bei fortlaufenden Erweiterungen, Umzügen und Veränderungen (MACs) und reduzieren so das Risiko von Netzwerkstörungen.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| LAN1-0872-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 8 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-1272-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-1272-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 12 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-12AD-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-12AD-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex Shuttered adapters on the left, 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black | |
| LAN1-12AD-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-12AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-12AE-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters on the left, 12 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black | |
| LAN1-12AE-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-12AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, Multimode OM4, black | |
| LAN1-12AV-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex Shuttered violet adapters on the left, 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black | |
| LAN1-12AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, Multimode OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-12E7-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-12E7-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC PC Duplex adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-2472-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-2472-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-24AD-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-24AD-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded withLC PC Duplex Shuttered adapters on the left, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black | |
| LAN1-24AD-HYBRID-R-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex Shuttered adapters on the right, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black | |
| LAN1-24AD-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-24AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-24AE-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters on the left, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black | |
| LAN1-24AE-HYBRID-R-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters on the right, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black | |
| LAN1-24AE-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-24AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, Multimode OM4, black | |
| LAN1-24AV-HYBRID-L-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex Shuttered violet adapters on the left, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4 fiber, empty slots of 12x Keystone copper modules, black | |
| LAN1-24AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, Multimode OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-24E5-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with ST UPC adapters , 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-24E7-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-24E7-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex and pigtails, 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-4872-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-4872-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 48 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-48AD-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-48AD-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-48AD-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-48AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-48AE-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded w/pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-48AE-HDHS-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black | |
| LAN1-48AE-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-48AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, Multimode OM4, black | |
| LAN1-48AV-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 48 Fibers, 1U, Multimode OM4, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-48AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, Multimode OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-48E7-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-48E7-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex and pigtails, 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-96AD-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-96AD-HDCR-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for crimps, protectors not included, black | |
| LAN1-96AD-HDCR-G | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for crimp, protectors not included, gray | |
| LAN1-96AD-HDHS-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black | |
| LAN1-96AD-HDHS-G | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, gray | |
| LAN1-96AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-96AE-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-96AE-HDCR-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for crimps, protectors not included, black | |
| LAN1-96AE-HDCR-G | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for crimp, protectors not included, gray | |
| LAN1-96AE-HDHS-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black | |
| LAN1-96AE-HDHS-G | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, gray | |
| LAN1-96AV-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM4, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-96AV-HDCR-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM4, MFT splice cassette for crimps, protectors not included, black | |
| LAN1-96AV-HDHS-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM4, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black |