text.skipToContent text.skipToNavigation
Las soluciones EDGE ™ son soluciones de cableado óptico preterminado de alta densidad que ofrecen una densidad de conectores líder en el sector. Con acceso de los dedos sin precedentes, no hay necesidad de herramientas adicionales, lo que permite movimientos, adiciones y cambios (MAC) más rápidos.
Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
EDGE-01U EDGE™ Housing, 1 rack unit, holds up to 8 EDGE modules or panels
EDGE-01U-SP EDGE™ Housing, 1 rack unit, gray, holds up to 12 EDGE modules or panels
EDGE-02U Caja EDGE™, 2 unidades de bastidores, alberga hasta 24 módulos o paneles EDGE
EDGE-04U EDGE™ Housing, 4 rack units, holds up to 48 EDGE modules or panels