text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Precargados EDGE™

Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de gabinetes precargados. Olvídese de la tediosa carga manual de módulos y disfrute de la eficiencia con nuestros gabinetes precargados Edge y Edge8. Disfrute de una integración fluida y una implementación rápida, optimizando sus operaciones y garantizando un rendimiento óptimo. Además, con una impresionante reducción del 55 % en el peso del embalaje, no solo disfrutará de una mayor eficiencia, sino que también contribuirá a un futuro más ecológico y sostenible. Aumente las capacidades de su red con la innovadora solución de Corning y haga realidad el futuro de la conectividad hoy mismo.

Number of Modules 24
Panels per Housing 24

Products

Product Number Product Name
EG02-UM0489G-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Single-mode Modules
EG02-UM0489G-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Single-mode Modules
EG02-UM0593Q-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Multimode Modules
EG02-UM0593Q-24 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 24 Módulos Multimodo