Centrix™ loaded housing

Pigtail Type
Number of Ports
Connector Type
Height Unit
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
CX172P24-6C-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 72 Ports, HS | |
CX172P24-A9-2RH000 | Centrix® Baugruppe, 1HE, 72 Anschlüsse mit jeweils 3 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 72 F | |
CX172P24-B3-2RH000 | Module Centrix® | |
CX2E4P24-3C-2RH000 | Centrix® Baugruppe, 2HE, 144 Anschlüsse mit jeweils 6 Kassetten jede mit 24 SC UPC Adaptern & SM Pigtails, 144 F | |
CX2E4P24-A9-2RH000 | Centrix® Baugruppe, 2HE, 144 Anschlüsse mit jeweils 6 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 144 F | |
CX2E4P24-B3-2RH000 | Module Centrix® | |
CX4U8P24-3C-2RJ000 | Module Centrix® | |
CX4U8P24-6C-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 288 Ports, HS | |
CX4U8P24-6C-2RJ000 | Module Centrix® 4U avec 12 cassettes équipées de 24 adaptateurs SC/APC et pigtails SM, pigtails ruban standard SM, total de 288 FO | |
CX4U8P24-A9-2RH000 | Module Centrix® | |
CX4U8P24-A9-2RJ000 | Centrix® Baugruppe, 4HE, 288 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 288 F | |
CX4U8P24-B3-2RH000 | Centrix® Baugruppe, 4HE, 288 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 24 LC APC Adaptern & SM Pigtails, 288 F | |
CX4U8P24-B3-2RJ000 | Module Centrix® | |
CX4WWP36-A9-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 432 Ports, HS | |
CX4WWP36-A9-2RJ000 | Centrix® Baugruppe, 4HE, 432 Anschlüsse mit jeweils 36 Kassetten jede mit 36 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 432 F | |
CX4WWP36-B3-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten, 36xLC/APC Adapter + Pigtails, 432 Ports, HS | |
CX4WWP36-B3-2RJ000 | Centrix® Baugruppe, 4HE, 432 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 36 LC APC Adaptern & SM Pigtails, 432 F |