text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Precargados EDGE™

Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de gabinetes precargados. Olvídese de la tediosa carga manual de módulos y disfrute de la eficiencia con nuestros gabinetes precargados Edge y Edge8. Disfrute de una integración fluida y una implementación rápida, optimizando sus operaciones y garantizando un rendimiento óptimo. Además, con una impresionante reducción del 55 % en el peso del embalaje, no solo disfrutará de una mayor eficiencia, sino que también contribuirá a un futuro más ecológico y sostenible. Aumente las capacidades de su red con la innovadora solución de Corning y haga realidad el futuro de la conectividad hoy mismo.


Productos

Número del producto Nombre del producto
EG01-UM0593Q-04 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 4 Multimode Modules
EG01-UM0593Q-08 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 8 Multimode Modules
EG02-UM0593Q-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Multimode Modules
EG02-UM0593Q-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Multimode Modules
EG04-UM0593Q-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 24 Multimode Modules
EG04-UM0593Q-48 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 48 Multimode Modules
EG1S-UM0593Q-06 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 6 Multimode Modules
EG1S-UM0593Q-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 12 Multimode Modules
EG02-UM0489G-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Single-mode Modules
EG02-UM0489G-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Single-mode Modules
EG04-UM0489G-48 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 48 Single-mode Modules
EG01-UM0489G-04 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 4 Single-mode Modules
EG04-UM0489G-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 24 Single-mode Modules
EG1S-UM0489G-06 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 6 Single-Mode Modules
EG01-UM0489G-08 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 8 Módulos Monomodo
EG1S-UM0489G-12 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 12 Módulos Monomodo