text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Pré-carregados EDGE™

Revolucione sua infraestrutura de rede com nossa solução inovadora de Gabinete Pré-carregado! Diga adeus ao carregamento manual de módulos e abrace a eficiência com nossos gabinetes pré-carregados Edge e Edge8. Experimente integração perfeita e implantação rápida, otimizando suas operações enquanto garante desempenho ideal. Além disso, com uma impressionante redução de 55% no peso da embalagem, você não apenas desfrutará de maior eficiência, mas também contribuirá para um futuro mais verde e sustentável. Eleve as capacidades de sua rede com a solução inovadora da Corning, tornando o futuro da conectividade uma realidade hoje.

Number of Modules 12
Panels per Housing 12

Produtos

Número do produto Nome do produto
EG1S-UM0489G-06 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U-SP com 6 Módulos Monomodo
EG1S-UM0489G-12 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U-SP com 12 Módulos Monomodo
EG1S-UM0593Q-06 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 6 Multimode Modules
EG1S-UM0593Q-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 12 Multimode Modules