text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®

El cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® de Corning es un cable tubo holgado totalmente dieléctrico diseñado para aplicaciones de microductos y presenta una densidad de fibra líder en la industria. La innovadora tecnología sin aglutinantes FastAccess mejora la manipulación de cables y reduce el tiempo de acceso hasta en un 70%, al tiempo que disminuye el riesgo de daños en el cable y la fibra. El diseño del cable MiniXtend reduce el diámetro del cable hasta en un 50% (en comparación con los cables tubo holgado tradicionales), lo que mejora la densidad de la fibra para aplicaciones de conductos y también permite nuevas aplicaciones que pueden reducir el costo total de instalación hasta en un 60%.

*La tecnología sin aglutinantes FastAccess patentada de Corning se refiere a la combinación de un revestimiento de tecnología FastAccess de Corning con una tecnología innovadora utilizada para unir la estructura del cable a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de aglutinantes y cintas impermeables.


Productos

Número del producto Nombre del producto
012ZM4-T3F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 12 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1)
012ZM4-T4F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
024ZM4-T3F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
024ZM4-T4F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
036ZM4-T3F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
036ZM4-T4F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
048ZM4-T3F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
048ZM4-T4F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
072ZM4-T3F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 72 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1)
072ZM4-T4F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
096ZM4-T3F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
096ZM4-T4F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
144SM4-T4F16A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® ULL, Single-mode (G.654.C / G.657.A1)
144ZM4-T3F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 144 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1)
144ZM4-T4F22A20 Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®