text.skipToContent text.skipToNavigation

H937912QLZ-1A001.65M

EDGE™ Solutions Harness  EDGE™ Solutions Harness

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number H937912QLZ-1A001.65M
Flame Rating LSZH/FRNC
Fiber Category 50 µm MM (OM4)
Cable Assembly Type EDGE™ Harness
Environment Indoor
Application Data Center LAN/SAN 
Assembly Insertion Loss ≤ 0.35 dB
Brand EDGE™
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Intermateability TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Design
Fiber Count 12
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Polarity Type-A with Universal LCs
Fiber Type Multimode
Mechanical Specifications
Tensile Strength 400 N
Nominal Outer Diameter 2.9 mm 
Crush Resistance 750 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 29 mm
Min. Bend Radius Operation 15 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® PRO (con puntas)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Boot Color Aqua
Connector Type LC duplex
Ferrule Material Ceramic
Housing Color Black
Housing Material Composite
Boot Type Uniboot
Reflectance ≤ -65 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 1650 mm
Diámetro de la pierna 2,9 mm
Número de piernas 1
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 87 mm
Tipo de clavija Tamaño 1 EDGE™
Número de piernas 6
Altura de la clavija 15 mm
Anchura de la clavija 15 mm
Profundidad de la clavija 40 mm
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip No
Pulling Grip - Connector B
Tensile Strength 400 N
Dimensions
Length 1.65 m
Ordering Information
Packaging Method Cardboard box
Units per Delivery 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables