002E8F-31131-29
Cable tight buffered FREEDM® One, Riser 2 F, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | 002E8F-31131-29 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto, Horizontal, Riser |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, FT-4 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 2 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Hilos de rigidez expandibles en agua |
| Color del tight buffer | Azul, Naranja |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 200 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 675 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 78 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 52 mm |
| Diámetro externo nominal | 5,2 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 20,8 kg/km |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.