text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable tight buffered FREEDM® One, Riser

Los cables riser FREEDM® One de Corning son cables ignífugos, resistentes a los rayos UV, internos/externos, diseñados para aplicaciones aéreas y de conductos sin la necesidad de un empalme de transición al entrar al edificio. La estructura tight-buffered facilita la terminación para aplicaciones de bajo número de fibras en la red de área local (LAN) y elimina la necesidad de kits de fan-out. El diseño presenta fibras con buffer de 900 μm codificadas por colores TIA-598 para una fácil identificación, un pelado uniforme y una terminación directa. El diámetro y el radio de curvatura pequeños del cable permiten una fácil instalación en áreas con espacio limitado, mientras que la innovadora tecnología impermeable es ideal para aplicaciones externas (OSP). La estructura del cable totalmente dieléctrico no requiere conexión ni conexión a tierra, y el revestimiento ignífugo y resistente a los rayos UV es resistente, duradero y fácil de pelar. Nota: Este cable está disponible en 12 colores de cubierta diferentes – azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa y aqua. El revestimiento de color permite una fácil identificación visual de los cables, al tiempo que proporciona toda la protección ambiental necesaria de un revestimiento interno/externo. El negro es el color de revestimiento estándar que utiliza los números de pieza que se muestran aquí. Llama a Servicio al cliente al 1-800-743-2675 para solicitar opciones de color adicionales.

Productos

Número del producto Nombre del producto
002E8F-31131-29 Cable tight-buffered FREEDM® One, Riser, 2 F, monomodo (OS2)
002K8F-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
002T8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
002T8F-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
002T8F-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
002T8F-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
004E8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
004K8F-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
004T8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
004T8F-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
004T8F-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
004T8F-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
006E8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
006K8F-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
006T8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
006T8F-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
006T8F-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
006T8F-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
006Z8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
012E8F-31131-29 Cable tight-buffered FREEDM® One, Riser, 12 F, monomodo (OS2)
012J8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
012K8F-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
012T8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
012T8F-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
012T8F-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
012T8F-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
018E8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
018K8F-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
018T8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
018T8F-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
018T8F-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
018T8F-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
024E8F-31131-29 Cable tight-buffered FREEDM® One, Riser, 24 F, monomodo (OS2)
024K8F-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
024T8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
024T8F-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
024T8F-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
024T8F-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
006U8F-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Riser