text.skipToContent text.skipToNavigation

018K8F-31130-29

Cable tight buffered FREEDM® One, Riser  Cable tight buffered FREEDM® One, Riser

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 018K8F-31130-29
Métodos de instalación Aéreo,  Conducto,  Horizontal,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA OFN FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-104-696 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 18
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez expandibles en agua
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1350 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 111 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 74 mm
Diámetro externo nominal 7,4 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 50,5 kg/km
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.