024K8F-31130-29
Cable tight buffered FREEDM® One, Riser Cable tight buffered FREEDM® One, Riser
General Specifications
Product Number | 024K8F-31130-29 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | Aéreo, Conducto, uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 24 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez expandibles en agua |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*, Rojo*, Negro*, Amarillo*, Violeta*, Rosa*, Verde agua* |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1350 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 120 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 80 mm |
Diámetro externo nominal | 8 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 59,1 kg/km |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.