024T8F-31191-29
Cable tight buffered FREEDM® One, Riser 24 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
Especificaciones generales
Número del producto | 024T8F-31191-29 |
Código EAN | 4056418149363 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4+) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | Aéreo, Conducto, uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA OFN FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 24 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez expandibles en agua |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*, Rojo*, Negro*, Amarillo*, Violeta*, Rosa*, Verde agua* |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1350 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 120 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 80 mm |
Diámetro externo nominal | 8 mm |
Características ópticas
Código de la fibra | T |
Tipo de fibra | Multimodo |
Código de opción de desempeño | 91 |
Diámetro del núcleo de la fibra | 50 µm |
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) | 5350 MHz*km / - |
Atenuación máxima | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 1100 MHz*km / 600 MHz*km |
Ethernet 10 Gigabit serial | 600 MHz*km / - |
Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
Categoría de la fibra | Distancia extendida OM4 |
Dimensiones
Cable Weight | 59,1 kg/km |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.