text.skipToContent text.skipToNavigation

95-101-41-SP-NL

Anaerobic Connectors  SC, 62.5 µm multimode (OM1), no logo

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-101-41-SP-NL
Product Type Field-Installable Connectors
Fiber Category 62.5 µm MM (OM1)
Corning Logo No
Codificado (segurança) Não
Tecnologia Polimento em campo (anaeróbico)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Design - Connector
Connector Type SC
Housing Color White
Boot Color White
Optical Specifications - Connector
Insertion Loss, Max. 0.75 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Embalagem individual
Conteúdo da Embalagem Connector, Shroud, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários

O mínimo de ferramentas

Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede