ALCTSR000000000000
Gabinete série OptiTect® HD 896F, almendra, grande, pad-mount, falda de 10 Pol.
Especificaciones generales
Número del producto | ALCTSR000000000000 |
Tipo de producto | Gabinetes FTTx |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Montaje en plataforma |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV, Redes FTTH |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Criterios de diseño y prueba | Los gabinetes cumplen con las secciones aplicables de Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE |
Diseño
Número de cables de distribución | Field configurable |
Cantidad máxima de módulos divisores | (28) 1x32(28) 1x16(28) 1x8 |
Cantidad de módulos divisores | 0 |
Capacidad de encaje de salida del divisor | 224 |
Capacidad de la fibra del gabinete | 896 |
Tipo de cable de distribución | Configurable en campo |
Tipo de carcasa | Gabinetes FTTx |
Color del gabinete | Almendra |
Categoría de módulo divisor | 1x32 |
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones mecánicas
Peso de la carcasa del gabinete | 57,5 kg |
Peso de las piezas internas | 22,9 kg |
Especificaciones del conector
Pulido | APC |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | 896F Pad-Mount Cabinet; installation guide, pad-mount template, hardware kit |
Unidades por entrega | 1/1 |
Múltiples configuraciones de montaje en pedestal y poste
Proporcionar al operador la máxima flexibilidad de despliegue
Habilitado por el sistema Centrix ™
Los casetes de empalme SC APC (se piden por separado) ofrecen flexibilidad al tiempo que reducen la complejidad del inventario y los pedidos de los clientes
Apilable / escalabilidad
Apilar un gabinete FDH-HD de 288 fibras o 576 fibras en cualquier otro gabinete FDH-HD (288, 576 o 896) permite diferir la inversión de capital hasta que el crecimiento de la red requiera un gabinete de mayor número de fibras