text.skipToContent text.skipToNavigation

EG1S-UM0489G-12

Gabinetes Precargados EDGE™  EDGE-01U-SP con 12 Módulos Monomodo

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EG1S-UM0489G-12
Tipo de producto Hardware de fibra óptica
Ambiente Interno
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 12
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles 12
Color de la carcasa Plata
Color Plata
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 144
posición de bloqueo Trasera
Dimensiones
Altura 44 mm
Ancho 432 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE™ Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label