text.skipToContent text.skipToNavigation

SCH-01C

Gabinete para casete único  Se puede montar en la pared, contiene un casete de empalme CCH, negro

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number SCH-01C
Tipo de producto Carcasas
Tipo de acceso Acceso delantero
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de paneles/casetes por carcasa 1
Dirección de entrada del cable SuperiorParte inferior
Tipo de panel o casete CCH
Tipo de panel o módulo CCH
Opciones de bandejas de empalme CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
Capacidad de la fibra 24
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Longitud 31,62 cm
Altura 17,17 cm
Profundidad 7,06 cm
Peso 1,5 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Single Cassette Housing, Installation Guide
Peso del envío 2,09 kg
Shipping Height 8,9 cm
Shipping Width 19,1 cm
Shipping Depth 39,2 cm
Unidades por entrega 1/1
Small wall-mount housing for pre-term or field term
Minimal mounting space required, Box-in-a-Box
Metal housing with smooth, black powder coat finish
Durability with better label adhesion
LANscape® Solutions
Complexity reduction and CCH splice cassette availability