text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM24-93-93Q

Módulos de Conversión EDGE™  24F, MTP® (con pines) a MTP (con pines), Multimodo 50 µm (OM4)

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ECM-UM24-93-93Q
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Color del adaptador parte trasera Verde agua
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal MTP 3x8F con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Número de adaptadores 3
Diseño del cable
Polaridad TIA-568 Tipo B
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,5 dB
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Dimensiones
Altura 12 mm
Ancho 90 mm
Profundidad 144,3 mm
Peso 11 kg
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo