ECM-UM12-18-89G
Módulo EDGE™ 12F, Monomodo (OS2), Polaridad Universal
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | ECM-UM12-18-89G |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Negro |
| Color del adaptador frontal | Verde |
| Tipo de adaptador frontal | LC dúplex |
| Tipo de carcasa | Paneles y módulos |
| Familia de productos | EDGE™ |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Verde |
| Estilo del adaptador | Shuttered |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción del módulo, máximo | 1 dB |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Verde |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | LC dúplex |
| Color de la carcasa | Verde |
| Pulido | APC |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Material de la férula | Compuesto |
| Codificado (seguridad) | No |
| Tipo de cara final | APC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Reflectancia, típica | ≤ -65 dB |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Pulido | APC |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Material de la férula | Cerámico |
| Tipo de cara final | APC |
Dimensiones
| Ancho | 102 mm |
| Profundidad | 125 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquetes blíster individuales |
| Unidades por entrega | 1/1 |