![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![7 pies con estantes superior e inferior, 19](https://www.corning.com/catalog/coc/products/e/eclipse-frame/ECL-BAY-7/images/ECL-BAY-7_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
ECL-BAY-7
Bastidor Eclipse® 7 pies con estantes superior e inferior, 19 "de ancho
Especificaciones generales
Número del producto | ECL-BAY-7 |
Código EAN | 4056418193946 |
Tipo de producto | Hardware montable en rack |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV, Oficina central |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Tipo de carcasa | Hardware Eclipse |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Negro |
Especificaciones mecánicas
Dimensiones (A) | 44,45 cm |
Dimensiones (B) | 46,5 cm |
Dimensiones
Peso | 90,7 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 90,7 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |