text.skipToContent text.skipToNavigation

Bastidor Eclipse®

El bastidor del compartimento de red Eclipse está diseñado en torno a un bastidor de bridas desiguales con espacios de 19 pulgadas con el lado de la brida ancha (frontal) y el lado de la brida estrecho (trasero). Cada bastidor de 7 pies acomodará un total de 44 unidades o espacios de rack. También está disponible un bastidor con clasificación de zona 4.El ECL-IBD ofrece un nuevo e innovador enfoque para la gestión de la fibra en el sistema de bastidor de hardware Eclipse. Este sistema con dos lados cuenta con nueve concentradores de enrutamiento, tanto en la parte delantera como en la trasera, con acceso de paso de fibra en todas partes. Cuando se instala junto a una unidad de compartimiento de hardware, hay un canal posterior disponible para enrutar los cables a los paneles de conexión ubicados en el compartimiento. Al igual que con otros productos de hardware, el ECL-IBD protege el radio de curvatura de la fibra en toda la unidad, lo que garantiza el rendimiento de la fibra y la integridad de la señal.El ECL-EC-7 ofrece almacenamiento de fibra dentro de la cubierta del extremo a través de un diseño de la carcasa. La carcasa exterior de la unidad ofrece una apariencia acabada, mientras que la carcasa interior está equipada con concentradores de enrutamiento para almacenamiento y enrutamiento de fibra. Esta unidad solo puede montarse en la unidad ECL-IBD.El sistema de hardware Eclipse incluye dos unidades de almacenamiento entre compartimientos(IBS) diseñadas para enrutar y administrar jumpers dentro de una linea de compartimientos. El ECL-IBS está diseñado para la gestión de fibra en la parte frontal de la línea de compartimientos únicamente. Las unidades de cubierta de extremo de la familia de productos de hardware Eclipse ofrecen una apariencia acabada a la línea de compartimientos de hardware UDF. El ECL-IBU ofrece cubiertas oblongas al canal de puente de 2U con mandriles de un solo lado."
Dimensiones (A x L x P) 213,4 x 55,6 x 24,4 cm (84 x 21,9 x 9,6 pulg.)

Products

Product Number Product Name
ECL-BAY-7 Bastidor Eclipse®, 7 pies con repisas superior e inferior, 19 de ancho