Casete de empalme Centrix™ Xl
El casete de empalme Centrix™ XL proporciona hasta 48 puertos de fibra única LC o 36 SC. El casete incluye adaptadores dúplex, latiguillos de fibra única de colores y acepta protectores de empalme termorretráctiles o de crimpado. Un asa proporciona protección a los puertos de fibra, organización de los cables de conexión y etiquetado en la parte frontal y superior del casete. El casete se puede deslizar en las carcasas Centrix XL y se fija con un mecanismo de pestillo. La dirección de la guía de los puentes está a la izquierda del casete, pero puede cambiarse fácilmente con accesorios a la derecha. Las tapas superior e inferior, transparentes y cautivas, facilitan la manipulación y la inspección visual o la localización de averías. Los múltiples puntos de entrada de tubos en el casete proporcionan una carga flexible de los tubos tampón y de las fibras desnudas en el casete.
Los tubos tampón y las fibras desnudas pueden cargarse en el casete de forma flexible.
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CTXLCPP36-B3-2RH000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 36 fibras, LC APC, monomodo (OS2), pigtails de una sola fibra, HS | |
| CTXLCPP48-B3-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 48 fibras, SC APC, monomodo (OS2), estándar, RS | |
| CTXLCPP48-A9-2RH000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 48 fibras, LC UPC, monomodo (OS2), pigtails de una sola fibra, HS | |
| CTXLCPP36-B3-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 36 fibras, LC APC, monomodo (OS2), estándar, RS | |
| CTXLCPP36-6C-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 36 fibras, SC APC, monomodo (OS2), estándar, RS | |
| CTXLCPP36-A9-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 36 fibras, LC UPC, monomodo (OS2), estándar, RS | |
| CTXLCPP48-B3-2RH000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 48 fibras, LC APC, monomodo (OS2), pigtails de una sola fibra, HS | |
| CTXLCPP36-3C-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 36 fibras, SC UPC, monomodo (OS2), estándar, RS | |
| CTXLCPP36-6C-2RH000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 36 fibras, SC APC, monomodo (OS2), pigtails de una sola fibra, HS | |
| CTXLCPP36-A9-2RH000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 36 fibras, LC UPC, monomodo (OS2), pigtails de una sola fibra, HS | |
| CTXLCPP48-A9-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 48 fibras, SC UPC, monomodo (OS2), estándar, RS | |
| CTXLCPP36-3C-2RH000 | Casete de empalme Centrix™ XL, 36 fibras, SC UPC, monomodo (OS2), pigtails de una sola fibra, HS |