text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete de empalme óptico universal OSE

Los gabinetes de empalme óptico universales (OSE) de Corning están diseñados para gestionar la transición entre los cables de la planta externa y los cables riser interiores retardadores de fuego en redes de fibra óptica. Estos gabinetes resistentes y versátiles son ideales para su uso en salas de equipos, bóvedas de empalme o Terminales de entrada de edificios en entornos de CATV, telecomunicaciones o redes privadas. Los OSE universales se diseñaron teniendo en cuenta la flexibilidad. Una placa posterior interior ajustable y placas de entrada de cables extraíbles se adaptan a las entradas de cables solo superior, inferior o superior e inferior. Las placas de entrada de cables extraíbles también permiten opciones de entrada personalizadas, incluidas configuraciones de entrada de midspan y combinación.

El OSE universal también fue diseñado para proporcionar una excelente gestión de la fibra. En todo el gabinete, las grandes placas de enrutamiento y guía y los grandes clips de enrutamiento a lo largo de las paredes organizan y separan la fibra almacenada y la fibra que ingresa a las bandejas de empalme. Además, la fibra se puede enrutar a través de los cuatro puertos de paso horizontales ubicados cerca de la parte superior e inferior de las laterales del gabinete. Cada OSE universal presenta una gama completa de capacidades para montaje en pared, rack de 23 pulgadas y ranura en T. El hardware de montaje de la ranura en T permite el montaje tanto horizontal como vertical y permite configuraciones de montaje lado a lado. Además, los OSE universales son especialmente adecuados para instalaciones que requieren conjuntos de cables preconectorizados o paneles de conexión ópticos precableados. En estas instalaciones, el OSE universal puede reemplazar la unidad de empalme montada en bastidor que normalmente se requiere.

Corning ofrece dos versiones de Universal OSE. El OSE universal de alta densidad (OSE-HD0) fue diseñado para los sistemas actuales de distribución de fibra de mayor densidad. Cada OSE-HD0 admite hasta 1440 empalmes de fibra única o 360 empalmes de fusión en masa (4320 fibras) de hasta 46 cables. El OSE universal de baja densidad (OSE-LD0) admite hasta 576 empalmes de fibra única o 144 empalmes de fusión en masa (1728 fibras) de hasta 28 cables. Para lograr la máxima densidad de fibra de cada unidad, Corning recomienda utilizar las bandejas de empalme diseñadas para el OSE universal. Cada bandeja puede acomodar hasta 36 empalmes de una sola fibra o seis empalmes de ribon de 12 fibras por fusión en masa. El OSE universal de baja densidad (OSE-LD) se puede configurar para acomodar 12 bandejas de empalme OSE, 21 bandejas de empalme de 0.2 pulgadas o 14 bandejas de empalme de 0.4 pulgadas. De manera similar, el OSE universal de alta densidad puede acomodar 30 bandejas de empalme OSE, 42 bandejas de empalme de 0.2 pulgadas o 28 bandejas de empalme de 0.4 pulgadas.


Productos

Número del producto Nombre del producto
OSE-HD0-W0-1 Gabinete de empalme óptico universal OSE, alta densidad, 1440 fibras individuales/4320 empalmes por fusión masiva, entrada de cable estandar, con bandeja de trabajo
OSE-HD0-W0-1-L Gabinete de empalme óptico universal OSE, alta densidad, 1440 fibras individuales/4320 empalmes por fusión masiva, entrada de cable estandar, con bandeja de trabajo, bloqueable
OSE-LD0-00-1-L Gabinete de empalme óptico universal OSE, baja densidad, 576 fibras individuales/1728 empalmes por fusión masiva, entrada de cable estandar, bloqueable
OSE-LD0-W0-1-L Gabinete de empalme óptico OSE, hasta 1.296 empalmes de fibras individuales o 1.728 empalmes ribon, espacio para 12 bandejas de empalme OSE, bloqueable
OSE-HD0-W0-11 Gabinete de empalme óptico OSE, hasta 3.240 empalmes de fibras individuales o 4.320 empalmes ribon, espacio para 30 bandejas de empalme OSE, sin cerrojo
OSE-UD0-00-3 Gabinete de empalme óptico OSE, hasta 5.184 empalmes de fibras individuales o 6.912 empalmes ribon, espacio para 48 bandejas de empalme OSE, sin cerrojo
OSE-UD0-W0-3 Gabinete de empalme óptico universal OSE
OSE-UD1-W0-4 Gabinete de empalme óptico universal OSE
OSE-UD1-W0-4-L Gabinete de empalme óptico universal OSE
OSE-UD0-W0-3-L Gabinete de empalme óptico universal OSE
OSE-UD0-00-3-L Gabinete de empalme óptico universal OSE