Panel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoría de la fibra
Pulido
Número de fibras
8
Número de adaptadores por panel
4
Color del cuerpo del adaptador
Material del cuerpo del adaptador
Compuesto
Tipo de adaptador
Dúplex LC
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
CCH-CP08-A8 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 8 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
CCH-CP08-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-B3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, APC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
CCH-CP08-E4 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) |