text.skipToContent text.skipToNavigation

Panel para gabinete CCH, adaptadores LC

Los paneles de carcasa de conectores de armario (CCH-CP) de Corning se ofrecen en una variedad de recuentos de fibra para su uso con productos de hardware de soluciones LANscape® para un enfoque de “tamaño único”. Utilizados con conectores instalados en fábrica o en campo, estos paneles brindan capacidad de interconexión o conexión cruzada en una carcasa en interconexiones cruzadas principales, interconexiones cruzadas intermedias, salas de telecomunicaciones o áreas de trabajo. Disponible con una variedad de tipos de adaptadores estándar de la industria, el CCH-CP proporciona una forma eficiente de acoplar de forma segura dos conectores y ofrece aplicaciones multimodo y monomodo.
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
CCH-CP16-A8 Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 16 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
CCH-CP16-A9 Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 16 F, monomodo (OS2)
CCH-CP16-B3 Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, APC, 16 F, monomodo (OS2)
CCH-CP16-D3 Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 16 F, multimodo de 50 µm (OM2)
CCH-CP16-E4 Panel de carcasa de conector para armario CCH, adaptadores LC, dúplex, 16 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4)