Panel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoría de la fibra
Pulido
Número de fibras
16
Número de adaptadores por panel
8
Color del cuerpo del adaptador
Material del cuerpo del adaptador
Compuesto
Tipo de adaptador
Dúplex LC
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
CCH-CP16-A8 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 16 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
CCH-CP16-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 16 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP16-B3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, APC, 16 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP16-D3 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, 16 F, multimodo de 50 µm (OM2) | |
CCH-CP16-E4 | Panel de carcasa de conector para armario CCH, adaptadores LC, dúplex, 16 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) |