text.skipToContent text.skipToNavigation

UY-CART

Conectores de empalme Presslok™  UY, Cartucho

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto UY-CART
Product Type Copper Splice Connector
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Composition Gel-filled
No. of connections Two (2)
Connector Type Butt
Conductor 26 - 22 AWG
Ordering Information
Packaging Method Cartridge
Units per Delivery 1600/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults