Presslok™-Aderverbinder

Mit den Werkzeugen und Steckverbindern der Presslok-Serie können Telekomanbieter die Nachfrage nach erweiterten Kundendiensten wie High-Speed-Internet, Video-on-Demand und Videokonferenzen erfüllen. Presslok-Steckverbinder decken einen großen Bereich der Kupferleiter mit erweiterten Anschlussmaßen für Isolationsmaterialien bis zu 2,08 mm ab und bieten eine lösungsmittelbeständige Kunststoffgehäuse.
Composición
Tipo de conector
Conductor
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
U1B-BOX | Conector de empalme Presslok™, U1B Conector de empalme lineal para acometida, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
U1R-BOX | Conector de empalme Presslok™, U1R Conector de empalme lineal para acometida, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
UAL-BOX | Conector de empalme Presslok™, UAL Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
UB2A-BOX | Conector de empalme Presslok™, UB2A Conector de derivación en sangria, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
UB2A-JAR | Conector de empalme Presslok™, UB2A Conector de derivación en sangria, IDC, con gel, embalado en jar (500 pce) | |
UB2AD-BOX | Conector de empalme Presslok™, UB2AD Conector de derivación en sangria, IDC, seco, embalado en caja (100 pce) | |
UCC-CART | Presslok™-Aderverbinder, UCC Gel-gefüllter IDC Cap Spleissverbinder, Kartusche (160 Stück) | |
UCC-JAR | Presslok™-Aderverbinder, UR2 Gel-gefüllter CAP IDC-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück) | |
UP2-BULK | Presslok™-Aderverbinder, UP2 IDC-Spleißverbinder (trocken), Großverpackung (100 Stück) | |
UP2-CART | Presslok™-Aderverbinder, UP2 IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartusche (160 Stück) | |
UP3-BULK | Presslok™-Aderverbinder, UP3 IDC-Spleißverbinder (trocken), Großverpackung (100 Stück) | |
UP3-CART | Presslok™-Aderverbinder, UP3 IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartusche (160 Stück) | |
UR-BOX | Presslok™-Aderverbinder, UR Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück) | |
UR2-BOX | Presslok™-Aderverbinder, UR2 Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück) | |
UR2-CART | Presslok™-Aderverbinder, UR2 Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartusche (100 Stück) | |
UR2-JAR | Presslok™-Aderverbinder, UR2 IDC-Spleißverbinder (trocken), Dosenverpackung (500 Stück) | |
UR2D-CART | Presslok™-Aderverbinder, UR2D IDC-Spleißverbinder (trocken), Kartusche (100 Stück) | |
UR2D-JAR | Presslok™-Aderverbinder, UR2D IDC-Spleißverbinder (trocken), Dosenverpackung (500 Stück) | |
UY-BOX | Presslok™-Aderverbinder, UY Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück) | |
UY-CART | Presslok™-Aderverbinder, UY Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartusche (160 Stück) | |
UY2-BOX | Presslok™-Aderverbinder, UY2 Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück) | |
UY2-BULK | Presslok™-Aderverbinder, UYF Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Großverpackung (100 Stück) | |
UY2-CART | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado cartucho (120 pce) | |
UY2-JAR | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en jar (500 pce) | |
UY2D-CART | Conector de empalme Presslok™, UY2D Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado cartucho (120 pce) | |
UY2D-JAR | Conector de empalme Presslok™, UY2D Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado en jar (500 pce) |