text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-05E6-QEZA-003M

Módulo de División de Puertos EDGE8®  8F, LC Duplex to 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (non-pinned), 50 µm multimode (OM4), Type A

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM8-05E6-QEZA-003M
Tipo de producto Paneles y módulos
Tipo de cable Interconectar
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Diseño del cable
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-A
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,35 dB
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo