text.skipToContent text.skipToNavigation

CX172P24-A9-2RH000

Centrix® Empalme Vivienda  1U, 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 F

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CX172P24-A9-2RH000
Tipo de producto Carcasas
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
Diseño
Tipo de pigtail 900 µm
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC
Pulido UPC
Dimensiones
Altura 445 cm
Ancho 52,1 cm
Profundidad 305 cm
Peso 10,4 kg
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 1 U
Peso del envío 11,8 kg
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm
Unidades por entrega 1/1