S46998-A2-A46
Cierre de la UCNCP Cierre en línea 9 a 20, tipo E
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Soporte del divisor | No |
| Almacenamiento del buffer | Instalado |
| Carcasa a prueba de balas | No |
| Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
| Forma del cierre de empalme | En línea |
| Bandejas coloridas | No |
| Número de empalmes de crimpaje por bandeja | 24 |
| Soporte protector de empalme de crimpaje | Sí |
| Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 12 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 12 mm bis 25 mm |
| Erdungssystem | Metrisch |
| Anzahl an Schrumpf-Spleißschutze pro Kassette | 12 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
| Max. Kassettenanzahl | 24 Standard |
| Maximale Spleißkapazität | 288 Spleiße |
| Maximale Kassettenanzahl | 24 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 12 |
| Dichtungsart | Mechanisch |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 288 |
| Spleißkassettentyp | Standard |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
| Unterstützte Kabeltypen | Figur-8 Anschlusskabel |
| System | STD |
| vorinstallierte Kassetten | Auf Anfrage |
| Wassersensor-Kassette | Nein |
| Arbeitsumfeld | Schacht / unterirdisch |
Bestellinformationen
| Verpackungsbreite | 780 mm |
| Verpackungstiefe | 230 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |