UCNCP-Haubenmuffen
Die Familie der Haubenmuffen (UCNCP) wurden zum Schutz von Spleißen und zur Ablage von Bündeladern von LWL–Kabeln konzipiert, wenn diese miteinander verbunden bzw. abgezweigt werden.
Für das Gehäuse der UCNCP Muffe stehen mechanische und Schrumpfdichtungskörper zur Verfügung. Alle Bauteile bestehen aus Thermoplastik und sind gegen jegliche Umwelteinflüsse resistent.
Die mechanischen Dichtungskörper verfügen über zwei vorgefertigte Kabeleinführungen in der Trennebene der beiden Körperhälften.
Capacidad máxima de la fibra de empalme
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| S46998-A2-A117 | Cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sistema MAX y tapa mecánica | |
| S46998-A2-A118 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sistema MAX y tapa mecánica | |
| S46998-A2-A130 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A131 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A132 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A133 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A134 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A135 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A160 | Cierre de la tapa UCNCP 9-20 con sistema MAX y tapa mecánica | |
| S46998-A2-A163 | Cierre en bóveda UCNCP 9-20 con sistema MAX, tapa mecánica y almacenamiento más grande para el búfer | |
| S46998-A2-A164 | Cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sistema MAX, tapa mecánica y almacenamiento más grande para el búfer | |
| S46998-A2-A165 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sistema MAX, tapa mecánica y almacenamiento más grande para el búfer | |
| S46998-A2-A180 | UCNCP 9-20 Cúpula Cierre con sistema MAX, con tapa de extremo termorretráctil | |
| S46998-A2-A181 | Cierre en bóveda UCNCP 9 a 24 con sistema MAX, tapa termocontraíble, cierre en bóveda UCNCP 9 a 24 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A182 | Cierre de la tapa UCNCP 9-28 con sistema MAX, tapa termocontraíble, cierre en bóveda UCNCP 9-28 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A183 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 20 con sistema MAX, tapa termocontraíble y almacenamiento más grande para el búfer, cierre de la tapa UCNCP 9 a 20 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A184 | Cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sistema MAX, tapa termocontraíble y almacenamiento más grande para el búfer, cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A185 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sistema MAX, tapa termocontraíble y almacenamiento más grande para el búfer, cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A40 | Cierres de UCNCP, 5 a 10, tipo S | |
| S46998-A2-A41 | Cierres de UCNCP, 7 a 10, tipo S | |
| S46998-A2-A42 | Cierres de UCNCP, 7 a 20, tipo S | |
| S46998-A2-A43 | Cierres de UCNCP, 9 a 20, tipo S | |
| S46998-A2-A44 | Cierres de UCNCP, 7 a 10, tipo E | |
| S46998-A2-A45 | Cierres de UCNCP, 7 a 20, tipo E | |
| S46998-A2-A46 | Cierres de UCNCP, 9 a 20, tipo E |