012ZU4-T4122D20
Cable loose tube ALTOS®, sin gel Cable loose tube ALTOS®, sin gel
General Specifications
| Product Number | 012ZU4-T4122D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 12 |
| Número de hilos de rasgado | 1 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Color del tubo de buffer | Azul |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 1 |
| Número de elementos de relleno | 5 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
| Diámetro externo nominal | 10,5 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 316 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 210 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 73 kg/km |
Gel-free waterblocking technology
Craft-friendly cable preparation
Polyethylene jacket
Rugged, durable and easy to strip (while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors)
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding