UY-CART
Conectores de empalme Presslok™ UY, Cartucho
Especificaciones generales
| Número del producto | UY-CART |
| Tipo de producto | Conector de empalme de cobre |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Composición | Relleno de gel |
| N.º de conexiones | Dos (2) |
| Tipo de conector | Parte superior |
| Conductor | AWG 26-22 |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Cartucho |
| Unidades por entrega | 1600/1 |
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales