Module Centrix®
Tipo de pigtail
Número de puertos
Tipo de conector
Unidad de altura
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CX172P24-6C-2RH000 | Alojamiento de empalme Centrix™, 1U, 3 casetes, 24 adaptadores SC APC y pigtails SF, 72 puertos, HS | |
| CX2E4P24-3C-2RH000 | Alojamiento de empalme Centrix™, 2U, 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, un total de 144 F | |
| CX4U8P24-6C-2RH000 | Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, 24 adaptadores SC APC y pigtails SF, 288 puertos, HS | |
| CX4WWP36-A9-2RJ000 | Alojamiento de empalme Centrix™, 4U, 12 casetes, cada uno con 36 adaptadores LC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar tipo Ribbon, un total de 432 F | |
| CX172P24-A9-2RH000 | Alojamiento de empalme Centrix™, 1U, 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC y pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, un total de 72 F | |
| CX4U8P24-A9-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total | |
| CX4U8P24-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 288 F au total | |
| CX4WWP36-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 36 adaptateurs LC UPC et pigtails SF, 432 ports, HS | |
| CX4WWP36-B3-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 36 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 432 F au total | |
| CX4WWP36-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 4U, 12 cassettes, 36 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 432 ports, HS | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 2U, 6 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 144 F au total | |
| CX172P24-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 1U, 3 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard de 250 µm, 72 F au total | |
| CX2E4P24-B3-2RH000 | Centrix™ boîtier équipé, 2U, 6 cassettes, 24 adaptateurs LC APC et pigtails SF, 144 ports | |
| CX4U8P24-3C-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs SC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total | |
| CX4U8P24-6C-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs SC APC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total | |
| CX4U8P24-A9-2RH000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC UPC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total | |
| CX4U8P24-B3-2RJ000 | Centrix™ boîtier d’épissurage, 4U, 12 cassettes avec chacune 24 adaptateurs LC APC et pigtails SM, pigtails SM standard en ruban, 288 F au total |