text.skipToContent text.skipToNavigation

U4-84WC-0NWC-6-1132-NN-WW

UCAO OptiSheath ® Cierres  UCAO OptiSheath ® Cierres

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor
Almacenamiento del buffer Instalado
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Bandejas coloridas No
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 24
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 2
Gama de cables de distribución 6,7 mm  a  15,7 mm   
Sistema de conexión a tierra Métrico
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja 24
Soporte protector del empalme termorretráctil
Número de puerta circular del cable principal 2
Cantidad de puertos oval para cabo principal 0
Capacidad máxima de la fibra de empalme 144 empalmes
Número máximo de bandejas 6
Número de adaptadores drop 8
Tipo de bandeja de empalme MFT
Número de empalme SplicePak por bandeja 12
Soporte del protector de empalme SplicePak
Cables soportados Minicable
Sistema MFT
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua No
Optical Specifications
Channels 44,  48,  52,  54,  57,  60,  61,  62 
Channel Spacing 100 GHz
Channel Insertion Loss 2,5 dB
Informaciones del pedido
Shipping Width 180 mm
Shipping Depth 125 mm
Unidades por entrega 1/1
Puertos de conexión OptiTap® conjunto de cables para las terminaciones de abandono del cliente
Menores costos de instalación y conexión más rápida al cliente
Increased connection
Hasta 16 puertos de caída (8, 12 o 16 - otros cargos disponibles bajo demanda) y una amplia gama de entradas de cables de distribución con bucle a través de la capacidad en el cable principal de distribución
Flexible para muchos escenarios de red
Splitters se pueden acomodar incluyendo la adición de la capacidad después de la instalación inicial
Sistema altamente confiable con un desempeño de sellado de alta cierre
Reducir el costo de capital inicial de la red
Calificación IP68