text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ MTP® Trunk

EDGE™ MTP® trunks provide the backbone of the EDGE Solution. With non-pinned MTP connectors on both ends of the cable, the trunks are designed to interface with EDGE or Plug & Play™ modules. All trunks are shipped with strain-relief clips that allow for tool-less installation in both EDGE and Plug & Play housings. The trunks conform to TIA-568 Type-B polarity.

También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
G897848GPNCLZ100F Cable troncal híbrido extensor EDGE™, 48 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, monomodo (OS2), 100 ft
G8978E4GPNCLZ100F Cable troncal híbrido extensor EDGE™, 144 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, monomodo (OS2), 100 ft
G899072GPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G909012GPNDDU030F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 30 ft
G909012GPNDDU040F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 40 ft
G909012GPNDDU050F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft
G909012GPNDDU060F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft
G909012GPNDDU080F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft
G909012GPNDDU100F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G909012GPNDDU120F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 120 ft
G909012GPNDDU150F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft
G909024GPNDDU030F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 30 ft
G909024GPNDDU040F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 40 ft
G909024GPNDDU050F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft
G909024GPNDDU060F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft
G909024GPNDDU080F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft
G909024GPNDDU100F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G909024GPNDDU120F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 120 ft
G909024GPNDDU150F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft
G909048GPNDDU100F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G909072GPNDDU100F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G909096GPNDDU100F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G9090E4GPNDDU060F Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F,
con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft
G9090E4GPNDDU080F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft
G9090E4GPNDDU100F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G9090E4GPNDDU120F Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP,
144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 120 ft