Panel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoría de la fibra
SM (OS2)
Pulido
UPC
Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Color del cuerpo del adaptador
Azul
Material del cuerpo del adaptador
Compuesto
Tipo de adaptador
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
CCH-CP06-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP08-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP16-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 16 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP24-A9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores LC, dúplex, UPC, 24 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP36-AE | Panel de carcasa de conector de armario (CCH), adaptadores LC |