text.skipToContent text.skipToNavigation

AECTS0000000000000

Gabinete série OptiTect® HD  576F, almendra, medio, pad-mount, falda de 10 Pol.

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number AECTS0000000000000
Type de produit Armoires FTTx
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de montage Support de pad 
Application Réseaux d'opérateurs,  Environnements CATV,  Réseaux FTTH 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de câbles de distribution Field configurable
Quantité maximum de modules splitters (18) 1x16(18) 1x32(18) 1x8
Quantité de modules splitters 0
Capacité de logement en sortie du répartiteur 160
Capacité de fibre de l'armoire 576
Type de câble de distribution Montable sur site
Type de boîtier Armoires FTTx
Couleur de l'armoire Amande
Catégorie de module splitter 1x32
Conception
Type d'adaptateur SC APC
Connector Specs
Polissage APC
Informations pour commander
Contenu du colis 576F Pad-Mount Cabinet; installation guide; pad-mount template, hardware kit
Unités par livraison 1/1
Multiple pad- and pole-mount configurations
Provide operator with maximum deployment flexibility
Enabled by Centrix™ System
SC APC Splice Cassettes (ordered separately) offer flexibility while reducing customer ordering and inventory complexity
Stackable/Scalability
Stacking a 288-fiber or a 576-fiber FDH-HD cabinet onto any other FDH-HD (288, 576, or 896) cabinet allows deferment of capital investment until network growth requires a larger fiber count cabinet.