Gabinete para panel único
El gabinete de panel único de Corning es una opción rentable para el almacenamiento, la protección y la terminación de cables de fibra óptica en aplicaciones con un espacio de montaje mínimo. El gabinete acepta paneles de conectores CCH de solución LANscape® estándar y ofrece protección para el cable de fibra y los conectores para instalaciones de montaje en pared en interiores. Esta unidad compacta tiene una proyección frontal de 1,5 pulgadas y está optimizada para su uso en ubicaciones como: aplicaciones Box-in-a-Box, entradas de edificios, terminales, armarios de cableado, oficinas abiertas y otras áreas donde el espacio es un lujo. Los gabinetes SPH-01P tienen una función de apilamiento que permite apilar hasta tres carcasas SPH-01P independientes y funcionar como una unidad de montaje en pared que permite la expansión de la capacidad sin consumir espacio adicional en la pared. La bandeja de empalme incorporada con guías de enrutamiento brinda protección y segregación del cable y la fibra durante la instalación inicial y cualquier trabajo MAC futuro que sea necesario. El gabinete reforzado de metal negro se puede utilizar para la gestión de empalmes, la conexión cruzada o ambos para hasta 12 empalmes termocontraíbles de una sola fibra, y el organizador de empalmes mejorado también manejará seis empalmes termocontraíbles de ribon si así lo desea. El gabinete de un solo panel se puede montar en múltiples orientaciones, incluida una opción de montaje en el carril DIN para permitir la protección y la conectividad de la fibra en aplicaciones electrónicas y/o de armarios de control, así como el montaje estándar en la pared.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| SPH-01P | Carcasa de un solo panel, montable en la pared, admite 1 panel de conector CCH, negro |